Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Flanșă, 25 mm, Sudură cap la cap

027N1225

Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Depth (EF000049)139
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]25 mm
Dimensiuni racord [in]1 in
Formă flanșăOval
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseFlanges
Height (EF000040)62
Material DescriptionWelding Flange set
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneEN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produsEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Versiune flanșă3.0
Width (EF000008)97

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.938 Kilogram
Greutate netă0.888 Kilogram
Volume0.836 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422045434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm