Danfoss logo
Flange set_027N1120

Flanșă, 20 mm, Sudură cap la cap

027N1120

Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Depth (EF000049)95
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]20 mm
Dimensiuni racord [in]3/4 in
Formă flanșăOval
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseFlanges
Height (EF000040)47
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneEN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produsCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versiune flanșă1.3
Width (EF000008)70

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.516 Kilogram
Greutate netă0.479 Kilogram
Volume0.313 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422033042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm