Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Flanșă, 20 mm, Sudură montură

027N1116

Standard de conexiune: ASME B 16.11, Spec. material: Oţel

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]20 mm
Dimensiuni racord [in]3/4 in
Caracteristicile
Valoare
Formă flanșăOval
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseFlanges
Material Description3/4 SW Flange set
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneASME B 16.11
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură montură
Tip produsFlanșă

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.416 Kilogram
Greutate netă0.32 Kilogram
Volume0.319 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428197076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm