Flanșă, 50 mm, Sudură cap la cap
027N1051
Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50
027N1051
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 4 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Flange set |
| Depth (EF000049) | 190 |
| Design flanșă | Limbă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 50 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 2 in |
| Formă flanșă | Pătrat |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Flanges |
| Height (EF000040) | 131 |
| Material Description | Welding Flange set |
| Piese incluse | 2 flanşe |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spec. material | Oţel |
| Standard de conexiune | EN 10220 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | Flanșă |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru produs | NRVA 40 - 50NRVA 40-50 |
| Versiune flanșă | 6.0 |
| Width (EF000008) | 110 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.782 Kilogram |
| Greutate netă | 2.78 Kilogram |
| Volume | 2.738 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422112297 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |