Danfoss logo
Flange set_027N1042

Flanșă, 40 mm, Sudură cap la cap

027N1042

Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj4 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]40 mm
Dimensiuni racord [in]1 1/2 in
Formă flanșăPătrat
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseFlanges
Material DescriptionWelding Flange set
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneEN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Utilizat pentru produsNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Versiune flanșă6.0

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.9 Kilogram
Greutate netă2.9 Kilogram
Volume2.738 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422112242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm