Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Flanșă, 40 mm, Sudură cap la cap

027N1040

Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: PHTQ 200 - 300; PHT 200 - 300; EVSA 50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj4 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]40 mm
Dimensiuni racord [in]1 1/2 in
Formă flanșăPătrat
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseFlanges
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneEN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Utilizat pentru produsEVSA 50PHT 200 - 300PHTQ 200 - 300
Versiune flanșă7.0

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.86 Kilogram
Greutate netă2.834 Kilogram
Volume2.81 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422040323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm