Danfoss logo
Flanșă, 350 mm, Sudură cap la cap-product-details

Flanșă, 350 mm, Sudură cap la cap

027N1024

Standard de conexiune: EN10220, Spec. material: Oţel

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Denumire produsFlange set
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]350 mm
Dimensiuni racord [in]14 in
Formă flanșăRotund
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseFlanges
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionFlanges DN350
Piese incluse2 flanşeGarnituriBoltNiuts 8.8
Product lineIndustrial Refrigeration
Sealing face standardDIN 2512
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneEN10220
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Utilizat pentru produsAKE+

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută132 Kilogram
Greutate netă117 Kilogram
Volume240 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255201083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm