Danfoss logo
Flanșă, 300 mm, Sudură cap la cap-product-details

Flanșă, 300 mm, Sudură cap la cap

027N1023

Standard de conexiune: EN10220, Spec. material: Oţel

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Denumire produsFlange set
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]300 mm
Dimensiuni racord [in]12 in
Formă flanșăRotund
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseFlanges
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionFlanges DN300
Piese incluse2 flanşeGarnituriBoltNuts 8.8
Product lineIndustrial Refrigeration
Sealing face standardDIN 2512
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneEN10220
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Utilizat pentru produsAKE+

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută90 Kilogram
Greutate netă75 Kilogram
Volume240 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255201076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm