Danfoss logo
Flanșă, 250 mm, Sudură cap la cap-product-details

Flanșă, 250 mm, Sudură cap la cap

027N1022

Standard de conexiune: EN10220, Spec. material: Oţel

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Denumire produsFlange set
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]250 mm
Dimensiuni racord [in]10 in
Formă flanșăRotund
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseFlanges
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionFlanges DN250
Piese incluse2 flanşeGarnituriBoltNuts 8.8
Product lineIndustrial Refrigeration
Sealing face standardDIN 2512
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneEN10220
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Utilizat pentru produsAKE+

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută75 Kilogram
Greutate netă59.71 Kilogram
Volume240 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255201434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm