Danfoss logo
Flanșă, 200 mm, Sudură cap la cap-product-details

Flanșă, 200 mm, Sudură cap la cap

027N1021

Standard de conexiune: EN10220, Spec. material: Oţel

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Denumire produsFlange set
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]200 mm
Dimensiuni racord [in]8 in
Formă flanșăRotund
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseFlanges
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionFlanges DN200
Piese incluse2 flanşeGarnituriBoltNuts 8.8
Product lineIndustrial Refrigeration
Sealing face standardDIN 2512
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneEN10220
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Utilizat pentru produsAKE+

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută56 Kilogram
Greutate netă41 Kilogram
Volume240 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255201052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm