Flanșă, 150 mm, Sudură cap la cap
027N1020
Standard de conexiune: EN10220, Spec. material: Oţel
027N1020
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Denumire produs | Flange set |
| Design flanșă | Limbă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 150 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 6 in |
| Formă flanșă | Rotund |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Flanges |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | Flanges DN150 |
| Piese incluse | 2 flanşeGarnituriBoltNuts 8.8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| Spec. material | Oţel |
| Standard de conexiune | EN10220 |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | Flanșă |
| Utilizat pentru produs | AKE+ |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 44 Kilogram |
| Greutate netă | 28.27 Kilogram |
| Volume | 240 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |