Danfoss logo
ICFD Defrost Module Inlet Con/Drain Plug

Piesă de schimb, ICFD 20, Set piesă de schimb

027L6704

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICFD 20, Denumire tip: Set piesă de schimb

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsModul funcţie
Denumire tipSet piesă de schimb
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseICF spare parts
Material DescriptionICFD Defrost Module Inlet Con/Drain Plug
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsICFD 20

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.083 Kilogram
Greutate netă0.062 Kilogram
Volume1.18 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428995597
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm