Piesă de schimb, ICFD 15 - 20, Modul dezgheţare
027L6701
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICFD 15 - 20, Denumire tip: Modul dezgheţare
027L6701
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Modul funcţie |
| Denumire tip | Modul dezgheţare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | ICF spare parts |
| Material Description | ICFD Defrost Module |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | ICFD 15 - 20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 8.64 Kilogram |
| Greutate netă | 0.007 Kilogram |
| Volume | 30.415 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428514279 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |