Piesă de schimb, Modul oprire/verificare
027L4901
Tip produs: Piesă de schimb, Denumire tip: Modul oprire/verificare
027L4901
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Modul funcţie |
| Denumire tip | Modul oprire/verificare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | ICF spare parts |
| Material Description | ICFN-SS 20 HL Stop/Check Valve,SparePart |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | ICFN SS 20 HL |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.26 Kilogram |
| Greutate netă | 1.24 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 3.335 Litru |
| EAN/UPC | 5715162500910 |