Danfoss logo
Isometric - Adapter for ICF SS

Piesă de schimb, ICF SS 20 - 40, SS adaptor

027L4813

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICF SS 20 - 40, Denumire tip: SS adaptor

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsAdaptor
Denumire tipSS adaptor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racord [in]3/8 - 3/8
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseICF accessories
Material DescriptionAdapter SS G3/8- 3/8NPT
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordG - NPT
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru comentarii privind produsulPentru porturi laterale
Utilizat pentru produsICF SS 20 - 40

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.126 Kilogram
Greutate netă0.062 Kilogram
Volume0.029 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428934183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm