Piesă de schimb, ICFN SS 25 - 40, Modul oprire/verificare
027L4803
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICFN SS 25 - 40, Denumire tip: Modul oprire/verificare
027L4803
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Modul funcţie |
| Denumire tip | Modul oprire/verificare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | ICF spare parts |
| Material Description | ICFN-SS 25 Stop/check module, Spare part |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru produs | ICFN SS 25 - 40 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.564 Kilogram |
| Greutate netă | 2.309 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 8.68 Litru |
| EAN/UPC | 5702428922937 |