Piesă de schimb, ICFE SS 25 - 40, Modul supapă cu solenoid
027L4797
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICFE SS 25 - 40, Denumire tip: Modul supapă cu solenoid
027L4797
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Modul funcţie |
| Denumire tip | Modul supapă cu solenoid |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | ICF spare parts |
| Material Description | ICFE-SS 25 Solonoid module, Spare part |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | ICFE SS 25 - 40 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.329 Kilogram |
| Greutate netă | 2.105 Kilogram |
| Volume | 3.48 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922982 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |