Piesă de schimb, ICFF SS 25-40E, Modul filtru
027L4796
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICFF SS 25-40E, Denumire tip: Modul filtru
027L4796
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Filter module |
| Denumire tip | Modul filtru |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | ICF spare parts |
| Material Description | ICFF-SS 25E, extended filter-module, 3/8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Fişă protecţie murdărie |
| Utilizat pentru produs | ICFF SS 25-40E |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.922 Kilogram |
| Greutate netă | 2.664 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922999 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |