Danfoss logo
ICF SS spare part - ICFN SS 20 - Stop & check valve module

Piesă de schimb, ICFN SS 20, Modul oprire/verificare

027L4788

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICFN SS 20, Denumire tip: Modul oprire/verificare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsModul funcţie
Denumire tipModul oprire/verificare
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseICF spare parts
Material DescriptionICFN-SS 20 Stop/Check Valve, Spare part
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsICFN SS 20

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.26 Kilogram
Greutate netă1.24 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume3.335 Liter
EAN/UPC5702428923163