Piesă de schimb, ICM SS 20-A, Modul motor
027L4782
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICM SS 20-A, Denumire tip: Modul motor
027L4782
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | LLC CDC EURO-TYSK |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Modul funcţie |
| Denumire tip | Modul motor |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Material Description | ICM-SS 20 A Top assembly, Spare part |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | ICM SS 20-A |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.6 Kilogram |
| Greutate netă | 1.4 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 3.335 Litru |
| EAN/UPC | 5702428923224 |