Piesă de schimb, ICFS SS 20, Modul supapă de oprire
027L4772
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICFS SS 20, Denumire tip: Modul supapă de oprire
027L4772
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Modul funcţie |
| Denumire tip | Modul supapă de oprire |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | ICF spare parts |
| Material Description | ICFS-SS 20 Stopvalve module, Spare part |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | ICFS SS 20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.299 Kilogram |
| Greutate netă | 0.791 Kilogram |
| Volume | 3.335 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923323 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |