Danfoss logo
Flange set_027L2554

Flanșă, 54 mm, Lipit

027L2554

Standard de conexiune: ASME B 16.22; EN 1254, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj4 buc
Denumire produsFlange set
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]54 mm
Dimensiuni racord [in]2 1/8 in
Formă flanșăPătrat
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseFlanges
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionSolder flange set
Nr. dosar SCIPdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneASME B 16.22EN 1254
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordLipit
Tip produsFlanșă
Utilizat pentru produsNRVA 40 - 50NRVA 40-50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Versiune flanșă12.06.0

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.004 Kilogram
Greutate netă2.936 Kilogram
Volume2.236 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422051633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm