Flanșă, 41 mm, Lipit
027L2441
Standard de conexiune: ASME B 16.22, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
027L2441
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Denumire produs | Flange set |
| Design flanșă | Limbă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 41 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1 5/8 in |
| Formă flanșă | Pătrat |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Flanges |
| Material Description | LODDEFLANGESĆT |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nr. dosar SCIP | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Piese incluse | 2 flanşe |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spec. material | Oţel |
| Standard de conexiune | ASME B 16.22 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de racord | Lipit |
| Tip produs | Flanșă |
| Utilizat pentru produs | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Versiune flanșă | 11.0 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.206 Kilogram |
| Greutate netă | 2.129 Kilogram |
| Volume | 0.921 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422023814 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |