Piesă de schimb, ICF 25 - 40, Capac superior set garnitură
027L2260
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICF 25 - 40, Denumire tip: Capac superior set garnitură
027L2260
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Garnitură |
| Denumire tip | Capac superior set garnitură |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | ICF spare parts |
| Material Description | ICF25-40 Gaskets, spare part kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Gasket Ø73/Ø64 |
| Utilizat pentru produs | ICF 25 - 40 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.05 Kilogram |
| Greutate netă | 0.02 Kilogram |
| Volume | 0.156 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234719 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |