Piesă de schimb, ICFB 25 - 40, Capac superior gol
027L2259
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICFB 25 - 40, Denumire tip: Capac superior gol
027L2259
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Modul funcţie |
| Denumire tip | Capac superior gol |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | ICF spare parts |
| Material Description | ICFB 25 Blind module, Spare part |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru produs | ICFB 25 - 40 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.234 Kilogram |
| Greutate netă | 1.143 Kilogram |
| Volume | 1.176 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234726 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |