Piesă de schimb, ICFN 25 - 40, Modul oprire/verificare
027L2253
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICFN 25 - 40, Denumire tip: Modul oprire/verificare
027L2253
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Modul funcţie |
| Denumire tip | Modul oprire/verificare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | ICF spare parts |
| Material Description | ICFN 25 Stop/check module, Spare |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | ICFN 25 - 40 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.528 Kilogram |
| Greutate netă | 2.155 Kilogram |
| Volume | 8.68 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234764 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |