Danfoss logo
ICF spare part - ICFC 25 - Check valve module

Piesă de schimb, ICFC 25 - 40, Modul supapă de sens

027L2252

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICFC 25 - 40, Denumire tip: Modul supapă de sens

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsModul funcţie
Denumire tipModul supapă de sens
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseICF spare parts
Material DescriptionICFC 25 Check valve module, Spare part
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsICFC 25 - 40

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.736 Kilogram
Greutate netă1.505 Kilogram
Volume3.409 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428234771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm