Piesă de schimb, ICFB 20, Capac superior gol
027L1341
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICFB 20, Denumire tip: Capac superior gol
027L1341
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Modul funcţie |
| Denumire tip | Capac superior gol |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | ICF spare parts |
| Material Description | ICFB 20 Blind module Fiber, Spare part |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | ICFB 20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.539 Kilogram |
| Greutate netă | 0.489 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1.245 Litru |
| EAN/UPC | 5702424588199 |