Danfoss logo
ICF spare part - ICFN 20 - Stop & check valve module

Piesă de schimb, ICFN 20, Modul oprire/verificare

027L1253

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICFN 20, Denumire tip: Modul oprire/verificare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsModul funcţie
Denumire tipModul oprire/verificare
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseICF spare parts
Material DescriptionICFN 20 Stop/check module, Spare
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsICFN 20

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.274 Kilogram
Greutate netă1.101 Kilogram
Volume3.416 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428234917
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm