Danfoss logo
Flange set_027L1229

Flanșă, 28 mm, Lipit

027L1229

Standard de conexiune: ASME B 16.22, Spec. material: Alamă, Utilizat pentru produs: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Denumire produsFlange set
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]28 mm
Dimensiuni racord [in]1 1/8 in
Formă flanșăOval
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseFlanges
Material DescriptionSolder flange set
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIPdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spec. materialAlamă
Standard de conexiuneASME B 16.22
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordLipit
Tip produsFlanșă
Utilizat pentru produsEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Versiune flanșă3.0

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.93 Kilogram
Greutate netă0.888 Kilogram
Volume0.854 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422025627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm