Danfoss logo
Flange set_027L1223

Flanșă, 22 mm, Lipit

027L1223

Standard de conexiune: ASME B 16.22, Spec. material: Alamă, Utilizat pentru produs: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Denumire produsFlange set
Depth (EF000049)140
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]22 mm
Dimensiuni racord [in]7/8 in
Formă flanșăOval
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseFlanges
Height (EF000040)65
Material DescriptionFlange set 7/8 in Soldering
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIPdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialAlamă
Standard de conexiuneASME B 16.22
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordLipit
Tip produsFlanșă
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produsEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Versiune flanșă3.0
Width (EF000008)95

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.001 Kilogram
Greutate netă0.928 Kilogram
Volume0.865 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422047360
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm