Danfoss logo
Flange set_027L1123

Flanșă, 22 mm, Lipit

027L1123

Standard de conexiune: ASME B 16.22, Spec. material: Alamă, Utilizat pentru produs: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
Denumire produsFlange set
Depth (EF000049)95
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]22 mm
Dimensiuni racord [in]7/8 in
Formă flanșăOval
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseFlanges
Height (EF000040)47
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionFlange set 7/8 in Soldering
Nr. dosar SCIPdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialAlamă
Standard de conexiuneASME B 16.22
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordLipit
Tip produsFlanșă
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produsCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versiune flanșă1.3
Width (EF000008)69

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.502 Kilogram
Greutate netă0.494 Kilogram
Volume0.308 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422015352
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm