Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Flanșă, Sudură cap la cap

027L1051

Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Denumire produsFlange set
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racord [in]1 5/8 in
Formă flanșăPătrat
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseFlanges
Material DescriptionFlange set 41.28 mm Butt Weld
Nr. dosar SCIPdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Caracteristicile
Valoare
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneEN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produs38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
Versiune flanșă5.0

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.515 Kilogram
Greutate netă1.416 Kilogram
Volume0.921 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422115984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm