Flanșă, 28 mm, Lipit
027L1028
Standard de conexiune: EN 1254, Spec. material: Alamă, Utilizat pentru produs: PHT 85; PHTQ 85
027L1028
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Denumire produs | Flange set |
| Design flanșă | Limbă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 28 mm |
| Formă flanșă | Oval |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Flanges |
| Material Description | LODDEFLANGESĆT |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nr. dosar SCIP | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Piese incluse | 2 flanşe |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spec. material | Alamă |
| Standard de conexiune | EN 1254 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de racord | Lipit |
| Tip produs | Flanșă |
| Utilizat pentru produs | PHT 85PHTQ 85 |
| Versiune flanșă | 2.2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.949 Kilogram |
| Greutate netă | 0.884 Kilogram |
| Volume | 0.93 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004257 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |