Piesă de schimb, ICFF 20 ICFF SS 20, Element filtru 150u/100 plasă
027L0801
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICFF 20 ICFF SS 20, Denumire tip: Element filtru 150u/100 plasă
027L0801
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 40 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Filter element |
| Denumire tip | Element filtru 150u/100 plasă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | ICF spare parts |
| Material Description | Filter Element ICF 150 my - 45 cm² |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Incl. adaptor şi inserţie |
| Utilizat pentru produs | ICFF 20 ICFF SS 20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.016 Kilogram |
| Greutate netă | 0.011 Kilogram |
| Volume | 1.952 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |