Danfoss logo
Piesă de schimb, ICFF SS 25; ICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25, Modul filtru-product-details

Piesă de schimb, ICFF SS 25; ICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25, Modul filtru

027L0800

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICFF SS 25; ICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25, Denumire tip: Modul filtru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFilter element
Denumire tipModul filtru
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseICF spare parts
Material DescriptionFIA-X 25-40 150MY FILTER ELEMENT
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25ICFF SS 25

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.05 Kilogram
Greutate netă0.03 Kilogram
Volume0.211 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428979108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm