Set revizie generală, Set revizie generală
027H7198
Denumire tip: Set revizie generală, Utilizat pentru produs: ICS 150
027H7198
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Overhaul kit |
| Denumire tip | Set revizie generală |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Material Description | Overhaul kit ICS 150 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set revizie generală |
| Utilizat pentru produs | ICS 150 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 26.5 Kilogram |
| Greutate netă | 18.65 Kilogram |
| Volume | 103.24 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |