Set inspecție, Set inspecţie
027H7194
Denumire tip: Set inspecţie, Utilizat pentru produs: ICLX125; ICM125; ICS 125
027H7194
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 4 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Set inspecţie |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Material Description | ICS/ICLX/ICM 125 Inspection kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set inspecție |
| Utilizat pentru produs | ICLX125ICM125ICS 125 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.182 Kilogram |
| Greutate netă | 0.061 Kilogram |
| Volume | 1.553 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481229 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |