Set de reparare, Set de reparare
027H7192
Denumire tip: Set de reparare, Utilizat pentru produs: ICS 100
027H7192
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 4 buc |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Set de reparare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Material Description | ICS/ICLX 100 Repair kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Set de reparare |
| Utilizat pentru produs | ICS 100 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.254 Kilogram |
| Greutate netă | 0.132 Kilogram |
| Volume | 1.863 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |