Supapă de reglare electrică, CCM Actuator
027H7184
Agent frigorific: R744; R134a, Presiune maximă de lucru [bar]: 90, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
027H7184
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR744 |
| Aprobare | LLC CDC TYSK |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Supapă de reglare electrică |
| Denumire produs dosar SCIP | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Descrierea produselor | Actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 104 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval setare pres. dif. [bar] | 50.00 bar |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval setare pres. dif. [psi] | 725.0 psi |
| Material Description | Actuator CCM Electric reg. valve |
| MaxOPD [bar] | 50.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 725 psig |
| Nr. dosar SCIP | a469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 90.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 1305 psig |
| Presiune diferențială [psi] | 725.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip produs | CCM Actuator |
| Utilizat pentru produs | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.288 Kilogram |
| Greutate netă | 0.929 Kilogram |
| Volume | 6.248 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428398879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |