Danfoss logo
ICS 25 function module

Modul funcţie, ICS 65-40

027H6212

Modul funcţie, Valoare Cv [gal/min]: 31, Valoare Kv [m³/h]: 27, Utilizat pentru produs: ICF 65-3; ICV 65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsICS / ICSH accessories
Agent frigorificR1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
ComentariiFUNCTION MODULE INSTALLED
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsModul funcţie
Descrierea produselorModul funcţie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
MarcăICV Flexline
Material DescriptionICS 65 INSERT SERVO
Nume program pieseICS
Piese incluseGarniturăO-rings
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilICS / ICSH spare parts
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsICS 65-40
Utilizat pentru produsICF 65-3ICV 65
Valoare Cv [gal/min]31.000 gal/min
Valoare Kv [m³/h]27.000 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.932 Kilogram
Greutate netă2.461 Kilogram
Volume5.187 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428929011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm