Set inspecție, Set inspecţie
027H6016
Denumire tip: Set inspecţie, Utilizat pentru produs: ICS 65/80; ICLX 65/80
027H6016
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Set inspecţie |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Material Description | ICS/ICLX/ICM 65/80 Inspection kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set inspecție |
| Utilizat pentru produs | ICLX 65/80ICM 65/80ICS 65/80 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.092 Kilogram |
| Greutate netă | 0.006 Kilogram |
| Volume | 0.293 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428480888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |