Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

Piesă de schimb, ICF 50-65, Con. dezgheţare sudură ANSI

027H5546

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICF 50-65, Denumire tip: Con. dezgheţare sudură ANSI

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsWelding connector
Denumire tipCon. dezgheţare sudură ANSI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]25 mm
Dimensiuni racord [in]1"
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseICF spare parts
Material DescriptionDefrost ANSI welding connection
Note privind conexiuneaANSI
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneASME B 36.10M SCHEDULE 80
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru comentarii privind produsulPorturi laterale dezgheţare DN 25
Utilizat pentru produsICF 50-65

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.863 Kilogram
Greutate netă0.81 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.813 Litru
EAN/UPC5702428932479