Piesă de schimb, ICF 50-65, Con. sudură DIN dezgheţare
027H5544
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICF 50-65, Denumire tip: Con. sudură DIN dezgheţare
027H5544
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Welding connector |
| Denumire tip | Con. sudură DIN dezgheţare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 25 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1" |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | ICF spare parts |
| Material Description | Defrost DIN welding connection |
| Note privind conexiunea | DIN |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | EN 10220 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Porturi laterale dezgheţare DN 25 |
| Utilizat pentru produs | ICF 50-65 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.789 Kilogram |
| Greutate netă | 0.007 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.813 Litru |
| EAN/UPC | 5702428932738 |