Modul funcţie, ICS 50-32
027H5211
Modul funcţie, Valoare Cv [gal/min]: 20, Valoare Kv [m³/h]: 17, Utilizat pentru produs: ICV 50; ICF 50-4
027H5211
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | ICS / ICSH accessories |
| Agent frigorific | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Modul funcţie |
| Descrierea produselor | Modul funcţie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Marcă | ICV Flexline |
| Material Description | ICS 50-32 Insert servo -Reduced capacity |
| Nume program piese | ICS |
| Piese incluse | GarniturăO-rings |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | ICS / ICSH spare parts |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | ICS 50-32 |
| Utilizat pentru produs | ICF 50-4ICV 50 |
| Valoare Cv [gal/min] | 20.000 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 17.000 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.9 Kilogram |
| Greutate netă | 1.048 Kilogram |
| Volume | 3.335 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428928991 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |