Set de reparare, Piese de etanşare
027H3415
Denumire tip: Piese de etanşare
027H3415
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Piese de etanşare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | SVL Flexline spare parts |
| Material Description | ICMTS 80A-B Repair Kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Tip produs | Set de reparare |
| Utilizat pentru produs | ICMTS80 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.07 Kilogram |
| Greutate netă | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.168 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |