Piesă de schimb, ICV 25 body, Capac superior 3 elemente pilot
027H2171
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICV 25 body, Denumire tip: Capac superior 3 elemente pilot
027H2171
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Capac superior |
| Denumire tip | Capac superior 3 elemente pilot |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Material Description | ICSE 25 Top cover 3 pilots |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Pentru agenţi frigorifici inflamabili |
| Utilizat pentru produs | ICV 25 body |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.474 Kilogram |
| Greutate netă | 2.068 Kilogram |
| Volume | 3.364 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |