ICAD accessories, ICAD-B Cable set 15m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0467
Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
027H0467
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | CABLU |
| Denumire tip | M12 cable set, 15 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 12 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | ICAD accessories |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime cablu [in] | 590.50 in |
| Lungime cablu [m] | 15.000 m |
| Material Description | ICAD-B Cable set 15m (3x cables) |
| Piese incluse | 4 pin female4 pin male8 pin female |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | M |
| Tip produs | Accesorii |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru produs | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.16 Kilogram |
| Greutate netă | 1.646 Kilogram |
| Volume | 12.899 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |