Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 10m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 10m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0466

Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCABLU
Denumire tipM12 cable set, 10 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]12 mm
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseICAD accessories
Caracteristicile
Valoare
Lungime cablu [in]393.70 in
Lungime cablu [m]10.000 m
Material DescriptionICAD-B Cable set 10m (3x cables)
Piese incluse4 pin female4 pin male8 pin female
Product lineIndustrial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Spare part (EF013237)TRUE
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordM
Tip produsAccesorii
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produsICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.52 Kilogram
Greutate netă0.509 Kilogram
Volume12.899 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162599037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm