ICAD 600/900/1200 - Cable set3m, ICAD 600; ICAD 900
027H0438
ICAD 600/900/1200 - Cable set3m, Utilizat pentru produs: ICAD 600; ICAD 900, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
027H0438
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | CABLU |
| Denumire tip | Set cablu mamă M12, 3m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 12 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | ICAD accessories |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime cablu [in] | 118.00 in |
| Lungime cablu [m] | 3.000 m |
| Material Description | ICAD 600/900/1200 - Cable set3m |
| Piese incluse | 8 pini mamă şi 4 pini mamă |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | M |
| Tip produs | Accesorii |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru produs | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.438 Kilogram |
| Greutate netă | 0.364 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 6.248 Litru |
| EAN/UPC | 5702428432122 |